sedia シストレー A4 黄

sedia シストレー A4 黄

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・分類整理に便利な積み重ねできるデスクトレーです。
・進行中の情報、文書の分類整理に最適です。
・書類の出し入れが簡単にできるスライド式です。
・階段式にスライドさせることができますので中の書類が見やすく、出し入れが簡単です。
・幾重の積み重ねも自在です。
・ジョイント部分がロックされますので、そのまま持ち上げて移動できます。
【用途】
・規格:A4
・外寸法サイズ:幅244×奥行341×高さ60mm
・内寸法サイズ:幅229×奥行333×高さ53mm
・カラー:黄
・タイトルラベル付
【商品仕様】
・シストレーA4黄
・JANコード:4974214112599
・質量:300g
【材質/仕上】
・再生ABS樹脂

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

-

型番 : STX-60-50
通常出荷日 5日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)