(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

高周波 完成バイト

高周波 完成バイト
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
3,125
通常出荷日:
7日目

【特長】
・超硬チップに比べ中低速域での仕上面が良好です。
・超硬インサートホルダをそのまま使用できます。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):1型
・幅(mm):8
・高さ(mm):8
・全長(mm):100
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-9244
・質量:0.1kg
【材質/仕上】
・高速度鋼(MV10)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

STBM8X100-MV10

型番

STBM8X100-MV10

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,125円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

高周波 完成バイトの型番STBM8X100-MV10のページです。
型番STBM8X100-MV10に関する仕様情報を記載しております。

STBM8X100-MV10で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高周波 完成バイト

高周波 完成バイト

    高周波 完成バイト

    高周波 完成バイト

      高周波 完成バイト

      高周波 完成バイト

        高周波 完成バイト

        高周波 完成バイト

          高周波 完成バイト

          高周波 完成バイト

            高周波 完成バイト

            高周波 完成バイト

              高周波 完成バイト

              高周波 完成バイト

                高周波 完成バイト

                高周波 完成バイト

                  高周波 完成バイト

                  高周波 完成バイト

                    高周波 完成バイト

                    高周波 完成バイト

                      高周波 完成バイト

                      高周波 完成バイト

                        高周波 完成バイト

                        高周波 完成バイト

                          高周波 完成バイト

                          高周波 完成バイト

                            メーカー 高周波精密 高周波精密 高周波精密 高周波精密 高周波精密 高周波精密 高周波精密 高周波精密 高周波精密 高周波精密 高周波精密 高周波精密 高周波精密
                            通常価格
                            (税別)
                            3,125円 4,348円 3,125円 3,850円 7,006円 6,162円 2,829円 5,410円 3,125円 2,239円 3,478円 6,068円 10,695円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)