17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

サービスボードセット内容品
TONE
サービスボードセット CS310
TONE
サービスボードセット CS311
TONE
STS 反射プリズム ST-5型Bセット ST-5BSET

STS 反射プリズム ST-5型Bセット

通常単価(税別)
38,219
税込単価
42,041
通常出荷日:7日目

【特長】・プリズムだけの基本セットです。・トプコンの純正5型プリズムと互換性があります。【用途】・測量...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095100164
  • トラスココード
    807-2626
  • 質量 (g)
    204
  • セット内容・付属品
    プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー

型番:

ST-5BSET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-5BSETの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095100164
トラスココード
807-2626
質量(g)
204
セット内容・付属品
プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-5BSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,219
( 42,041 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリズムだけの基本セットです。
・トプコンの純正5型プリズムと互換性があります。
【用途】
・測量。
【商品仕様】
・反射プリズムST-5型Bセット
・JANコード:4514095100164
・トラスココード:807-2626
・質量:204g
【セット内容/付属品】
・プリズム用ケース
・プリズム
・チルトホルダー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

STS 反射プリズム ST-5型Bセットの型番ST-5BSETのページです。 型番ST-5BSETに関する仕様情報を記載しております。
STS 反射プリズム ST-5型Bセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STS 反射プリズム ST-5型Bセット
STS 反射プリズム ST-5型Aセット
STS 反射プリズム ST-5型Cセット
STS 反射プリズム ST-5型Dセット
STS 反射プリズム MINI-2000Bセット
STS プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格38,21959,73571,23843,69838,21928,329
通常出荷日7日目4日目6日目6日目7日目7日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品
JANコード451409510016445140951001404514095100744451409510075145140951001574514095100270
トラスココード807-2626807-2625807-2627807-2628807-2592807-2537
質量(g)20430003000100019467
セット内容・付属品プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダープリズム三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター、測点スタンド、測点アダプターきりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプターピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプタープリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト