(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

NT オープナー ST-300P-V

NT オープナー ST-300P-V

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
240
通常出荷日:
11日目

【特長】
・刃が露出しない安全なレターオープナーです。
・極小サイズで携帯ストラップにもなります。
・可愛いケース付きです。
・バイオレット単色です。
【用途】
・お菓子袋の開封や値札等のタグ切りに
【商品仕様】
・替刃式ではありません
・JANコード:4904011011924
・トラスココード:853-3987
・質量:6g
【材質/仕上】
・本体:ABS、刃:ステンレス

(i)ご注意

  • 替刃式ではありません

基本スペック

  • トラスココード
    853-3987
  • JANコード
    4904011011924
  • 質量(g)
    6.000
  • 材質1
    本体:ABS、刃:ステンレス

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

240

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : ST-300P-V
通常出荷日 11日目
通常単価 240

スペック

  • トラスココード
    853-3987
  • JANコード
    4904011011924
  • 質量(g)
    6.000
  • 材質1
    本体:ABS、刃:ステンレス

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)