スエカゲ 3段式プロユースサービスカート

スエカゲ 3段式プロユースサービスカート

通常単価:
29,896
通常出荷日:
5日目

【特長】
・工具、部品類の整理保管に便利です。
・十分な大きさのワイドタイプです。
【用途】
・工具類や部品などの整理保管、収納に。
【商品仕様】
・本体寸法(mm)間口×奥行×高さ:920×475×950
・本体寸法(mm)間口×奥行×高さ:920×475×950
・JANコード:4989530680080
・質量:26kg
【材質/仕上】
・スチール

(i)ご注意

  • お客様組み立て品です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

29,896

型番 : ST-0001
通常出荷日 5日目
通常単価 29,896

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

スエカゲ 3段式プロユースサービスカートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)