• 2018/11/18 8:00 ~ 21:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

MURAKO 軸付スリットホイル 外径40幅25軸径6 80#

MURAKO 軸付スリットホイル 外径40幅25軸径6 80#
通常単価:
817
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・スリットを入れ柔軟性を持たせました。
・あらゆるワークの形状に馴染みます。
【用途】
・凹凸面、曲面の研磨、バリ取り
【商品仕様】
・外径(mm):40
・軸径(mm):6
・最高使用回転数(rpm):10000
・軸長(mm):40
・幅(mm):25
・砥粒:アランダム
・質量:(g)35
・JANコード:4560118261107
・トラスココード:852-6128
・質量:35g
【材質/仕上】
・材質:アルミナ砥材の研磨布
・軸:綿材ーS45C
・ユニクロメッキ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SQS4025-80

型番
SQS4025-80
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

817円

10個

お見積り

Loading...

  1. 1

MURAKO 軸付スリットホイル 外径40幅25軸径6 80#の型番SQS4025-80のページです。
型番SQS4025-80に関する仕様情報を記載しております。

SQS4025-80で型番確定

MURAKO 軸付スリットホイル 外径40幅25軸径6 80#のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)