• 2018/11/18 8:00 ~ 21:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

MURAKO 軸付ナイロンホイール 外径80幅25軸径6 #120

MURAKO 軸付ナイロンホイール 外径80幅25軸径6 #120
通常単価:
957
通常出荷日:
7日目

【特長】
・不織布なので柔軟性があり、彫り込みがありません。
【用途】
・サビ取り
・溶接焼け取り
・表面研磨
【商品仕様】
・外径(mm):80
・軸径(mm):6
・最高使用回転数(rpm):3000
・軸長(mm):40
・幅(mm):25
・砥粒:アランダム
・質量:(g)84
・JANコード:4560118261336
・トラスココード:852-6122
・質量:84g
【材質/仕上】
・軸:綿材ーS45C
・ユニクロメッキ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SQN8025

型番
SQN8025
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

957円

5個

7日目

Loading...

  1. 1

MURAKO 軸付ナイロンホイール 外径80幅25軸径6 #120の型番SQN8025のページです。
型番SQN8025に関する仕様情報を記載しております。

SQN8025で型番確定

MURAKO 軸付ナイロンホイール 外径80幅25軸径6 #120のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)