• 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

IS スパイラルタップ NO.6NC32

IS スパイラルタップ NO.6NC32
通常単価:
998
通常出荷日:
6日目

【特長】
・切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
・ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
【用途】
・加工ねじ:ユニファイねじ
・止り穴用。
・被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸法:ユニファイ六番
・山数:32
・全長(mm):48
・シャンク径(mm):4.0
・シャンク四角部(mm):3.2
・下穴径(mm):2.8
・加工ねじ:ユニファイねじ
・食い付山数:..2.5山
・表面処理:ホモ処理
・ねじ長(mm):18
・タップ等級:H級
・トラスココード:508-2692
・質量:6g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SPT-NO.6NC32

型番
SPT-NO.6NC32
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

998円

1個

6日目

Loading...

  1. 1

IS スパイラルタップ NO.6NC32の型番SPT-NO.6NC32のページです。
型番SPT-NO.6NC32に関する仕様情報を記載しております。

SPT-NO.6NC32で型番確定

IS スパイラルタップ NO.6NC32のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)