無線温度・湿度ロガーMD6シリーズ解析ソフト

無線温度・湿度ロガーMD6シリーズ解析ソフト
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・測定データをパソコンに記録、保存し、グラフ作成・印刷が可能です。
・各種パラメータの設定が可能(接続送信器台数、測定周期、開始時刻、現在時刻、警報値)です。
【用途】
・倉庫の温湿度管理。
・店舗内各設備の温湿度管理。
・工場施設、美術館や博物館などの環境監視。
・冷蔵庫・冷凍庫の温度管理。
・温室の温湿度管理。
【商品仕様】
・ケーブル長(m):1.5
・ケーブル長:1.5m
・対応パソコン:Windows98、2000、Me、XP(ハードディスク空き容量10MB以上)
・通信仕様:RS-232C準拠
・通信速度:9600bps
・RS-232Cコネクタ:D-sub9ピン
・JANコード:4562208233391
・トラスココード:838-2556
・質量:90g
【材質/仕上】
・ポリカーボネート
【セット内容/付属品】
・ソフトウェアCD1枚
・RS232C通信ケーブル1本
・取扱説明書1冊

(i)ご注意

  • 適用機種:MD6000シリーズ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SPN-MD1

型番
SPN-MD1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

基本情報

JANコード 4562208233391 トラスココード 838-2556 質量(g) 90.000
材質1 ポリカーボネート

無線温度・湿度ロガーMD6シリーズ解析ソフトの型番SPN-MD1のページです。
型番SPN-MD1に関する仕様情報を記載しております。

SPN-MD1で型番確定

無線温度・湿度ロガーMD6シリーズ解析ソフトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)