Hakken ドリルヘッド 自動送り仕様

Hakken ドリルヘッド 自動送り仕様
通常単価:
173,671
通常出荷日:
2日目

【特長】
・モータハウジングのスリム化と風穴面積を広くし、モータの冷却効率を大幅に向上しました。
・カーボンブラシに初期摩擦促進溝を設け、コンミとのなじみを早めた為アマチュアの寿命が伸ばせます。
・二重絶縁構造の電装部に加え、アース端子付コードの採用により電機安全性が向上しました。
【用途】
・冷暖房・電気・水道・ガス工事等における鉄筋コンクリートへの穴あけをはじめ、樹脂アンカー、ガードレールポスト・フェンスポストへの下穴あけ、石材・耐火レンガ・押出成型セメント板・セラミック製品への穴あけまであらゆる穴開け作業
【セット内容】
・片口スパナ36mm:2本、メガネレンチ17×21mm、
・六角棒レンチ4mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SPN-202A-E

型番
SPN-202A-E
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

173,671円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

質量(g) 11400.0 トラスココード 852-2686 材質1 アルミ、鉄
奥行(mm) 328 高さ(mm) 413 最大ビット径(mm) 205
消費電力(W) 2400 電源 単相100V50/60Hz 幅(mm) 247
無負荷回転数(min[[の-1乗]]) 680

Hakken ドリルヘッド 自動送り仕様の型番SPN-202A-Eのページです。
型番SPN-202A-Eに関する仕様情報を記載しております。

SPN-202A-Eで型番確定

Hakken ドリルヘッド 自動送り仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)