FKD スパイラルエンドミル(MTシャンク)6

FKD スパイラルエンドミル(MTシャンク)6
通常単価:
3,710
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・MT1シャンクのスパイラルエンドミルです。
【用途】
・側面切削用。
【商品仕様】
・刃径(mm):6
・刃長(mm):20
・全長(mm):92
・シャンク:MT1
・刃数(枚):6
・刃数(枚):6
・シャンク:MT1
・JANコード:4562114361065
・トラスココード:810-4688
・質量:48g
【材質/仕上】
・ハイス(SKH51)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SP-MT-6

型番
SP-MT-6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,710円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

FKD スパイラルエンドミル(MTシャンク)6の型番SP-MT-6のページです。
型番SP-MT-6に関する仕様情報を記載しております。

SP-MT-6で型番確定

FKD スパイラルエンドミル(MTシャンク)6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)