FKD スパイラルエンドミル(MTシャンク)11

FKD スパイラルエンドミル(MTシャンク)11
通常単価:
4,830
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・MT1シャンクのスパイラルエンドミルです。
【用途】
・側面切削用。
【商品仕様】
・刃径(mm):11
・刃長(mm):24
・全長(mm):96
・シャンク:MT1
・刃数(枚):6
・刃数(枚):6
・シャンク:MT1
・JANコード:4562114361119
・トラスココード:810-4680
・質量:58g
【材質/仕上】
・ハイス(SKH51)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SP-MT-11

型番
SP-MT-11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,830円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

FKD スパイラルエンドミル(MTシャンク)11の型番SP-MT-11のページです。
型番SP-MT-11に関する仕様情報を記載しております。

SP-MT-11で型番確定

FKD スパイラルエンドミル(MTシャンク)11のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)