FKD スパイラルエンドミル(MTシャンク)10

FKD スパイラルエンドミル(MTシャンク)10
通常単価:
4,130
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・MT1シャンクのスパイラルエンドミルです。
【用途】
・側面切削用。
【商品仕様】
・刃径(mm):10
・刃長(mm):22
・全長(mm):94
・シャンク:MT1
・刃数(枚):6
・シャンク:MT1
・刃数(枚):6
・JANコード:4562114361102
・トラスココード:810-4679
・質量:55g
【材質/仕上】
・ハイス(SKH51)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SP-MT-10

型番
SP-MT-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,130円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

FKD スパイラルエンドミル(MTシャンク)10の型番SP-MT-10のページです。
型番SP-MT-10に関する仕様情報を記載しております。

SP-MT-10で型番確定

FKD スパイラルエンドミル(MTシャンク)10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)