サンドビック T-MAXPチップ 4325

サンドビック T-MAXPチップ 4325
通常単価:
1,320
通常出荷日:
2日目

【特長】
・コーティング超硬チップ
・ネガチップ
【用途】
・一般鋼加工用
・荒加工用
【商品仕様】
・T-MAXPチップ COAT
・トラスココード:578-8773
・質量:0g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SPMR120312-4325

型番
SPMR120312-4325
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,320円

10個

2日目

Loading...

  1. 1

サンドビック T-MAXPチップ 4325の型番SPMR120312-4325のページです。
型番SPMR120312-4325に関する仕様情報を記載しております。

SPMR120312-4325で型番確定

サンドビック T-MAXPチップ 4325のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)