千住金属 高温スパークルはんだ #295 1.0ミリ 1kg巻

千住金属 高温スパークルはんだ #295 1.0ミリ 1kg巻

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・295℃で溶融する銀2%、鉛90%、スズ8%のやに入りはんだです。
【用途】
・精密電気・電子機器の配線・接続。
【商品仕様】
・線径(mm):1.0
・融点(℃):295
・フラックス:JIS B級
・トラスココード:849-8469
・質量:1kg
【材質/仕上】
・合金組成(鉛:90%、すず:8%、銀:2%)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

-

型番 : SPAKLE-295-1.0-1KG
通常出荷日 5日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

千住金属 高温スパークルはんだ #295 1.0ミリ 1kg巻のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)