SP ダイグラインダー120°(アングルヘッドタイプ)

SP ダイグラインダー120°(アングルヘッドタイプ)
通常単価:
23,897
通常出荷日:
4日目

【特長】
・計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。
【用途】
・各種バーやサンディングパッドを装着し、狭い箇所の研磨・研削作業に。
【商品仕様】
・チャック内径(mm):6
・使用空気圧力(MPa):0.62
・全長(mm):194
・排気:後方
・無負荷回転数(rpm):20000
・使用空気圧力(MPa):0.62
・排気:後方
・チャック内径(mm):6
・空気消費量([[M3]]/min):0.2
・全長(mm):194
・ホース取付口:NPT1/4
・無負荷回転数(rpm):20000
・先端工具:軸径6mm(砥石)
・軽量小型120°アングルヘッドタイプ
・作業を妨げないリヤエキゾースト式
・ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバー
・ダイヤル式エアーレギュレーター内蔵
・JANコード:4545695000356
・トラスココード:541-5209
・質量:0.56kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SP-7202

型番
SP-7202
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

23,897円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

SP ダイグラインダー120°(アングルヘッドタイプ)の型番SP-7202のページです。
型番SP-7202に関する仕様情報を記載しております。

SP-7202で型番確定

SP ダイグラインダー120°(アングルヘッドタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)