SP 首振りミニサンダー 50mmφ

SP 首振りミニサンダー 50mmφ
通常単価:
26,896
通常出荷日:
4日目

【特長】
・狭い箇所の作業に最適なアングルタイプです。
・90°毎アングルヘッドが回転し、作業しやすいポジションに変更が可能です。
・リヤエキゾースト(後方排気)ですから作業を妨げません。
【用途】
・車体板金作業の色ハギ作業から、サンディング・ポリッシング作業まで。
・特に狭い箇所の作業に最適。
【商品仕様】
・パットサイズ(mm):50
・使用空気圧力(MPa):0.62
・全長(mm):160
・排気:後方
・無負荷回転数(rpm):13000
・無負荷回転数(rpm):13000
・ホース取付口:NPT1/4
・使用空気圧力(MPa):0.62
・排気:後方
・空気消費量([[M3]]/min):0.3
・全長(mm):160
・先端工具:軸径6mm(砥石)
・エアーレギュレーター内蔵
・JANコード:4545695001698
・トラスココード:541-5195
・質量:0.53kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SP-7201GRH

型番
SP-7201GRH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

26,896円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

SP 首振りミニサンダー 50mmφの型番SP-7201GRHのページです。
型番SP-7201GRHに関する仕様情報を記載しております。

SP-7201GRHで型番確定

SP 首振りミニサンダー 50mmφのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)