(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

大同 スペシャルソー 300X2.0X31.8X8

大同 スペシャルソー 300X2.0X31.8X8
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
19,343
通常出荷日:
11日目

【特長】
・チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
【用途】
・鉄・ステンレス・非鉄金属など。
【商品仕様】
・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2
・用途:大同興業用
・用途:大同興業用
・鋸(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.0×31.8×8
・300X2.0X31.8X8
・JANコード:4535719553081
・トラスココード:852-4105
・質量:0.97kg
【材質/仕上】
・高速度鋼。(チタン合金の特殊コーティング)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SP-300X2.0X31.8X8

型番

SP-300X2.0X31.8X8

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

19,343円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

大同 スペシャルソー 300X2.0X31.8X8の型番SP-300X2.0X31.8X8のページです。
型番SP-300X2.0X31.8X8に関する仕様情報を記載しております。

SP-300X2.0X31.8X8で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

大同 スペシャルソー 300X2.0X31.8X8のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)