17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SP エアーハンマー SP-1410

SP エアーハンマー

通常単価(税別)
22,133
税込単価
24,346
通常出荷日:4日目

【特長】・硬質スチール製シリンダーを使用しています。・チゼルの交換もスピーディーです。・クイックチェン...

詳細を確認
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.3
  • ホース取付口
    NPT1/4
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.62
  • 打撃数(bpm)
    3000

型番:

SP-1410
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:SP-1410>
・エアーレギュレーター内蔵
・無負荷打撃数(min(の-1乗)):3000
・空気消費量((M3)/min):0.3
・チゼル差し込み口形状:Φ10
・ホース取付口:NPT1/4
・全長(mm):216
・品名:エアハンマー
・使用空気圧力(MPa)統合:0.62
・チゼル軸径(mm):10.2

SP-1410の仕様・寸法情報

空気消費量(m³/min)
0.3
全長(mm)
216
トラスココード
541-4741
ホース取付口
NPT1/4
使用空気圧力(MPa)
0.62
打撃数(bpm)
3000
排気
-
JANコード
4545695000851
質量(g)
1650
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-1410

全長

(mm)

トラスココード

排気

JANコード

質量(g)

最小発注数量
216
541-4741
-
4545695000851
1650
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,133
( 24,346 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬質スチール製シリンダーを使用しています。
・チゼルの交換もスピーディーです。
・クイックチェンジリテーナー付です。
【用途】
・各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SP エアーハンマーの型番SP-1410のページです。 型番SP-1410に関する仕様情報を記載しております。
SP エアーハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SP エアーハンマー
エアーハンマー
エアーハンマー 六角(平径10mm) ハンマービット付
エアーハンマー(六角軸) TL9834
チッパ AA-3SP-R/3SP-H
チッパ AA-2SP-R/2SP-H
メーカーエス・ピー・エアーアネスト岩田キャンベル(DIY)アネスト岩田アネスト岩田キャンベル(DIY)日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業
通常価格22,1337,2675,68110,88043,40040,330
通常出荷日4日目在庫品1日目10日目14日目1日目1日目
空気消費量(m³/min)0.33100.172820.50.5
ホース取付口NPT1/4-----
使用空気圧力(MPa)0.62-----
打撃数(bpm)3000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト