(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

HIT 両口メガネレンチ

HIT 両口メガネレンチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
2,584
通常出荷日:
5日目

【特長】
・JIS取得品です。(8×9~24×27まで)
・45度両口メガネレンチです。
・本締め作業に最適です。
【用途】
・ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時に使用。
【商品仕様】
・全長(mm):330
・対辺寸法(mm):22×24
・柄部の曲がり角度45°
・推奨ボルトナットサイズ 24mm側:M16
・JANコード:4953830232607
・トラスココード:814-5213
・質量:400g
【材質/仕上】
・クロームモリブデン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

2,584

型番 : SNB2224
通常出荷日 5日目
通常単価 2,584

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)