カノン ノギス検査器 200mm

カノン ノギス検査器 200mm
通常単価:
79,899
通常出荷日:
2日目

ノギスの精度チェック用ゲージ。
【特長】
・ノギスの外測・内測を1本のゲージでチェック可能。
・測定長は200mmまで。
・他のサイズとの組合せで300mmまでのノギスのチェックが可能。
【用途】
・ノギス校正時に最適。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SNAP-20

カノン ノギス検査器200mmの仕様

カノン ノギス検査器200mm イメージ

カノン ノギス検査器200mm イメージ

  • ノギスの日常点検に。

(単位:mm)

型式測定長質量
SNAP GAGE 202001.0kg
型番
SNAP-20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

79,899円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK形 画像

カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK形

中村製作所

トルク値を容量内の範囲で、自由にプリセット。ソケット交換のラチェット式の、トルクレンチ。

カノン 空転式トルクドライバーN-LTDK形 画像

カノン 空転式トルクドライバーN-LTDK形

中村製作所

セットしたトルク値に達すれば、空回りするので、締めすぎの心配がないトルクドライバー。

カノン ロングジョウノギス E-LSM 画像

カノン ロングジョウノギス E-LSM

中村製作所

球体・パイプ等の直径測定に最適なロングジョウノギス。

カノン ノギス検査器 200mmの型番SNAP-20のページです。
型番SNAP-20に関する仕様情報を記載しております。

SNAP-20で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)