佐藤 SK-RHCシリーズ用一体型センサ SK-RHCS-1 (8921-00)

佐藤 SK-RHCシリーズ用一体型センサ SK-RHCS-1 (8921-00)
通常単価:
22,673
通常出荷日:
5日目

【特長】
・温湿度変換器SK-RHCシリーズ用オプションセンサー(一体型)です。
【商品仕様】
・測定温度範囲(℃):-10~60
・測定湿度範囲(%RH):20~95
・寸法(mm):W29×H121×D24
・寸法(mm):W29×H121×D24
・一体型
・JANコード:4974425892198
・トラスココード:828-4098
・質量:42g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SK-RHCS-1

型番
SK-RHCS-1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

22,673円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

佐藤 SK-RHCシリーズ用一体型センサ SK-RHCS-1 (8921-00)の型番SK-RHCS-1のページです。
型番SK-RHCS-1に関する仕様情報を記載しております。

SK-RHCS-1で型番確定

佐藤 SK-RHCシリーズ用一体型センサ SK-RHCS-1 (8921-00)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)