精密型デジタル温度計

精密型デジタル温度計
通常単価:
32,310
通常出荷日:
5日目

【特長】
・総合精度±0.16℃と高精度です。
・測定範囲-100~360℃全域において、高分解能0.01℃表示が可能です。
・現在温度・最高値・最低値・相対値・移動平均値を演算、表示できます。
・低・中・高温の各温度域に特化した高精度センサです。
・高い防水性JIS C 0920 IPX7に準拠しております。
・単4形アルカリ電池4本で約1000時間の測定が可能です。
【用途】
・食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理など。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SK-810PT

型番
SK-810PT
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

32,310円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

基本情報

測定温度範囲(℃) -100~360 温度最小表示(℃) 0.01 電源 単4乾電池×4本(付属)
トラスココード 823-0869 JANコード 4974425800834 質量(g) 220.000
材質1 ABS樹脂 奥行(mm) 42 高さ(mm) 169 ※コネクタ、突起部含まず
幅(mm) 70

精密型デジタル温度計の型番SK-810PTのページです。
型番SK-810PTに関する仕様情報を記載しております。

SK-810PTで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)