佐藤 ポケットタイプPH計 SK-630PH (6416-00)

佐藤 ポケットタイプPH計 SK-630PH (6416-00)
通常単価:
5,787
通常出荷日:
3日目

【特長】
・キャリブレーション機能
・ホールド機能
・オートパワーオフ機能
・防水規格JIS C0920 IPX4 に準拠、濡れた手でも操作可能です。
・ポケットタイプpH計・SK-630PH
【用途】
・農業・園芸土壌の管理、鑑賞魚水槽の水質管理などのpHを手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です
【商品仕様】
・寸法(mm):W36×H150×D25
・電源:ボタン電池LR44×4個
・測定範囲(PH):2.0~12.0
・測定精度(PH):±0.6
・PH最小表示:0.1
・センサ:ガラス電極
・内部液(KCl):無補充型
・ホールド機能
・オートパワーオフ機能
・pH2.0~12.0
・JANコード:4974425641697
・トラスココード:805-1092
・質量:65g
【材質/仕上】
・材質:指示計:ABS樹脂、センサ:ガラス製

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SK-630PH

型番
SK-630PH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,787円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

佐藤 ポケットタイプPH計 SK-630PH (6416-00)の型番SK-630PHのページです。
型番SK-630PHに関する仕様情報を記載しております。

SK-630PHで型番確定

佐藤 ポケットタイプPH計 SK-630PH (6416-00)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)