サンフラッグ シャークビット #2×110

サンフラッグ シャークビット #2×110

通常単価:
736
通常出荷日:
1日目

【特長】
・オリジナルの先端加工により、面取りとねじ締めの2つの機能を持つビットです。
・面取りすることによりフラットできれいに仕上がります。
【用途】
・建築関連・家具組み立てなどに。
【商品仕様】
・刃先:[[+]]2
・全長(mm):110
・パック入数(本):2
・ボール溝(mm)
・マグネット
・熱処理区分
・シャンク径:6.35mm
・段付き
・JANコード:4906842210736
・トラスココード:776-8702
・質量:65g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

736

型番 : SK-20-2-110
通常出荷日 1日目
通常単価 736

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

サンフラッグ シャークビット #2×110のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)