サンコー SNコンテナーB#20D 緑/緑

サンコー SNコンテナーB#20D 緑/緑

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ベタ目のSNコンテナーです。
・180°回転で、スタッキング(=積み重ね)、ネスティング(=収納)が可能です。
・未使用時のコンテナースペースの削減、輸送費用の削減を追求したコンテナーです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:475×369×153
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:375×303×135
・適用カード差し(別売):両短辺115型
・内容量(L):18.3
・内容量(L):18.3
・出荷単位(個):10
・カード差し:両短辺115型
・ネスティング高さ(mm):56.4
・質量:1230g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : SK202018
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

サンコー SNコンテナーB#20D 緑/緑のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)