サンコー ミルククレートSー20 黄

サンコー ミルククレートSー20 黄

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・堅牢な設計ですので丈夫で長持ちします。
・牛乳パックを効率よく安定して収納できる設計です。
【用途】
・200mlミニパック(ストロー付)×20個用
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:347×303×124
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:312×268×105
・内容量(L):9.6
・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:312×268×105
・内容量(L):9.6
・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:312×268×105
・出荷単位(個):10
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:347×303×124
・質量:640g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : SK201062
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

サンコー ミルククレートSー20 黄のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)