スーパー工業 モーター式 高圧洗浄機 SH-0807B(100V型)

スーパー工業 モーター式 高圧洗浄機 SH-0807B(100V型)

通常単価:
106,704
通常出荷日:
4日目

【特長】
・洗剤と水圧のダブル洗浄が可能です。
・100Vで手軽に洗浄作業が可能です。
・洗剤と水圧のダブル洗浄が可能です。
・100Vで手軽に洗浄作業が可能です。
【用途】
・コテ等左官用機材の洗浄
・自家用車の洗浄
・トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄
【商品仕様】
・吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz):6/8
・吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz):6
・幅(mm):243
・奥行(mm):395
・高さ(mm):227
・電圧(V):100
・電流(A):14.5
・電圧(V):100
・電流(A):14.5
・回転数(min[[の-1乗]]):[50Hz]1450・[60Hz]1750
・出力(kW/min-1):[50Hz]1.2/1450・[60Hz]1.4/1750
・オプション:トルネードノズル M22 SH-0807*
・オプション:ベンドランス-M22 SH-0807
・オプション:回転ブラシブリッツカプラ1/4 SH-0807
・JANコード:4589413150138
・トラスココード:813-0502
・質量:18kg
【セット内容/付属品】
・ライフルガンASY BIT105-M22
・高圧ホースASY 8m
・吸水ホースASY 1/2×3m 水道直結*
・ストレーナ 円盤形 40メッシュ
・ホースジョイント

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

106,704

型番 : SH-0807B
通常出荷日 4日目
通常単価 106,704

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

スーパー工業 モーター式 高圧洗浄機 SH-0807B(100V型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)