DIA 両口限界栓ゲージ47H7工作用

DIA 両口限界栓ゲージ47H7工作用
通常単価:
38,412
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・φ47mmの穴をJISのはめ合い公差H7に合致しているかどうかを、両端の通止を使用して、容易に検査できる。
【用途】
・加工中の穴の確認用
【商品仕様】
・測定部長さ 通:25mm 止
・全長:155mm
・JANコード:4571117134477
・トラスココード:838-0948
・質量:1010g
【材質/仕上】
・炭素工具鋼(SKS-3)
・測定面:研磨仕上げ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SG47H7

型番
SG47H7
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

38,412円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

DIA 両口限界栓ゲージ47H7工作用の型番SG47H7のページです。
型番SG47H7に関する仕様情報を記載しております。

SG47H7で型番確定

DIA 両口限界栓ゲージ47H7工作用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)