“セフコンベGロックプラス”

“セフコンベGロックプラス”
通常単価:
3,609
通常出荷日:
1日目

【特長】
・片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付です。
・曲げ強度を向上させた、「焼き爪」を採用しています。
・落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー搭載です。
・0点補正移動爪です。
・ショックアブソーバー付です。
・落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様です。
【用途】
・長さ測定用に。

(i)ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SFGLP25-55BL

型番
SFGLP25-55BL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,609円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

基本情報

テープ幅(mm) 25 JANコード 4975364028563 トラスココード 813-4793
質量(g) 346.000 材質1 テープ:スチール 材質2 ばね:ステンレス(SUS301)
材質3 ケース:ABS樹脂 材質4 カバー:エラストマー樹脂 テープ長さ(m) 5.5
水平保持(m) 2.4 目盛仕様 メートル目盛、JIS1級、両面目盛

“セフコンベGロックプラス”の型番SFGLP25-55BLのページです。
型番SFGLP25-55BLに関する仕様情報を記載しております。

SFGLP25-55BLで型番確定

“セフコンベGロックプラス”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)