デジタル台はかりSUS製2T

デジタル台はかりSUS製2T
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ニーズに合わせた充実ラインナップを提供します。
・取引証明にも使用出来ます。
【用途】
・各種計量作業に使用出来ます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

8 の型番候補があります候補を表示

型番
SD-2-S-1000X1000
SD-2-S-1000X1500
SD-2-S-1200X1200
SD-2-S-1500X1500
SD-2-S-1500X1800
SD-2-S-1800X1800
SD-2-S-2000X2000
SD-2-S-600X700
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード

-

1個

お見積り

838-4519

-

1個

お見積り

838-4520

-

1個

お見積り

838-4521

-

1個

お見積り

838-4522

-

1個

お見積り

838-4523

-

1個

お見積り

838-4524

-

1個

お見積り

838-4525

-

1個

お見積り

838-4526

Loading...

  1. 1

基本情報

質量(g) 0.000 材質1 ステンレス

デジタル台はかりSUS製2Tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)