SHUZUI デジタル台はかり SS製 2T 2000×2000mm (型番リスト)

SHUZUI デジタル台はかり SS製 2T 2000×2000mm
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ニーズに合わせた充実ラインナップを提供します。
・取引証明にも使用出来ます。
【用途】
・各種計量作業に使用出来ます。
【商品仕様】
・台はかり
・ケーブル5m
・トラスココード:838-4517
・質量:0g
【材質/仕上】
・スチール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SD-2-2000X2000

型番
SD-2-2000X2000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

SHUZUI デジタル台はかり SS製 2T 2000×2000mmの型番SD-2-2000X2000のページです。
型番SD-2-2000X2000に関する仕様情報を記載しております。

SD-2-2000X2000で型番確定

SHUZUI デジタル台はかり SS製 2T 2000×2000mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)