タイタン スリップダウン

タイタン スリップダウン

通常単価:
14,587
通常出荷日:
11日目

【特長】
・脇つりベルトで体を保持して握り革をつかみその握力で降下速度を調節します。
【用途】
・火災時等の緊急避難にぜひお備えください。
【商品仕様】
・フック:φ10mm
・フック:φ10mm
・適用人員:二人用
・ロープ:テトロン・ワイヤー芯入りφ12mm
・脇つりベルト:幅50mm
・適用人員:二人用
・ロープ:テトロン・ワイヤー芯入りφ12mm
・脇つりベルト:幅50mm
・JANコード:4510620029764
・トラスココード:816-3531
・質量:2280g
【材質/仕上】
・カラビナ:スチール
・ロープ:テトロン(ワイヤー芯入り)
・脇つりベルト:ナイロン
・握り革:牛裏革

(i)ご注意

  • 体重30kg未満の方は使用できません。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

14,587

型番 : SD-2-10
通常出荷日 11日目
通常単価 14,587

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)