スピンディスク

スピンディスク
通常単価:
116円~
通常出荷日:
5日目

【特長】
・ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。
【用途】
・ボルトやナットの締め付け、緩め作業に。
・ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具として。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
SD201
SD301
SD401
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 差込角(mm) 外径(mm)

116円

1個

5日目

4989530000451853-18436.0006.35用25

144円

1個

5日目

4989530228916853-184410.0009.5用34

147円

1個

5日目

4989530249034853-184516.00012.7用42

Loading...

  1. 1

基本情報

材質1 クロームバナジューム鋼

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)