グット 鉛フリーうずまきはんだ

グット 鉛フリーうずまきはんだ

通常単価:
105
通常出荷日:
3日目

【特長】
・有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
【商品仕様】
・長さ(m):0.8
・長さ(m):0.8
・鉛フリーうずまきはんだ(ヤニ入り)線径(mm):1.0
・JANコード:4975205332873
・トラスココード:849-8444
・質量:5g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

105

型番 : SD-201
通常出荷日 3日目
通常単価 105

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

グット 鉛フリーうずまきはんだのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)