MURAKO 三面ディスクA 外径100Φ 15穴 150#

MURAKO 三面ディスクA 外径100Φ 15穴 150#
通常単価:
986
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・三面(上面、側面、下面)で研磨が出来ます。
【用途】
・溝や細部の研磨
・バリ取り、面取り
・溶接ビード取り
【商品仕様】
・外径(mm):100
・粒度(#):150
・穴径(mm):15
・羽根長さ(mm):20
・最高使用回転数(rpm):13600
・羽根枚数(枚):48
・砥粒:アランダム
・砥粒:アランダム
・使用工具:ディスクグラインダー
・トラスココード:852-5306
・質量:100g
【材質/仕上】
・研磨布:アランダム砥粒

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SD10015A-150

型番
SD10015A-150
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

986円

5個

お見積り

Loading...

  1. 1

MURAKO 三面ディスクA 外径100Φ 15穴 150#の型番SD10015A-150のページです。
型番SD10015A-150に関する仕様情報を記載しております。

SD10015A-150で型番確定

MURAKO 三面ディスクA 外径100Φ 15穴 150#のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)