(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

FKD サイドカッター100×7×31.75

FKD サイドカッター100×7×31.75
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
13,020
通常出荷日:
11日目

【特長】
・外周と側面に切れ刃があり、溝切り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
【用途】
・フライス加工用。
【商品仕様】
・穴径(mm):31.75
・刃径(mm):100
・刃数(枚):28
・刃幅(mm):7
・刃数(枚):28
・刃幅(mm):7
・刃径(mm):100
・JANコード:4582115661650
・トラスココード:810-2659
・質量:269g
【材質/仕上】
・ハイス(SKH51)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SC-100X7X31.75

型番
SC-100X7X31.75
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

13,020円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

FKD サイドカッター100×7×31.75の型番SC-100X7X31.75のページです。
型番SC-100X7X31.75に関する仕様情報を記載しております。

SC-100X7X31.75で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

FKD サイドカッター100×7×31.75のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)