ARM 北川スクロールチャック用鉄生爪【3個入り】

ARM 北川スクロールチャック用鉄生爪
通常単価:
12,625
通常出荷日:
7日目

【特長】
・1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
【用途】
・旋盤チャック用
【商品仕様】
・適合する北川チャック型式:KA6-190、KA6-200、KA6C-8、JN07T、JN07RA5、JN08RA6、SK-7の高爪(60mm)です。
・メーカー常時大量在庫しています!
・寸法指定の特殊生爪も製作可能。
・ARM 北川スクロールチャック用鉄生爪
・JANコード:4981116165042
・トラスココード:837-7815
・質量:2.8kg
【材質/仕上】
・S-50C

(i)ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SBS-7H60

型番
SBS-7H60
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

12,625円

3個入り

1パック

7日目

Loading...

  1. 1

ARM 北川スクロールチャック用鉄生爪の型番SBS-7H60のページです。
型番SBS-7H60に関する仕様情報を記載しております。

SBS-7H60で型番確定

ARM 北川スクロールチャック用鉄生爪のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • Tスロットナット Tスロットナット

    ミスミ 通常価格: 290円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • フランジナット フランジナット

    ミスミ 通常価格: 340円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • スタッドボルト スタッドボルト

    ミスミ 通常価格: 220円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 生爪  生爪

    ミスミ 通常価格: 1,950円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 球面座金 球面座金

    ミスミ 通常価格: 390円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)