• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
昭和 SBAG型ブリッジ2個1組

昭和 SBAG型ブリッジ2個1組【2個入り】

通常単価:
55,417
通常出荷日:
10日目

【特長】
・ベロタイプのフックで安定した設置が可能です。
・0.5トン用から5トン用まで豊富にラインアップしています(掲載以外にも)。
【用途】
・農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。標準仕様はベロタイプのフック。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg/セット):500
・全長(mm):1950
・有効幅(mm):300
・全高(mm):103
・JANコード:4543820150013
・トラスココード:851-5477
・質量:16kg
【材質/仕上】
・アルミニウム合金(A7003S-T5)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

55,417

2個入り

型番 : SBAG-180-30-0.5
通常出荷日 10日目
通常単価 55,417
内容量 2個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)