キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅9mm 薄紅

キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅9mm 薄紅

通常単価:
792
通常出荷日:
1日目

【特長】
・下地を活かす透明のマットラベルです。
・コピーをしてもラベルの輪郭が写りにくく書き込みもでき、書類への貼付に最適です。
・彩度を落とした上品な色調で、マットな手触りも特徴的なラベルです。
・ラベルが目立ちすぎず、インテリア空間にマッチしたラベル表示が可能です。
【商品仕様】
・テープ幅(mm):9
・テープ色:薄紅
・テープ長さ(m):8
・黒文字
・JANコード:4971660764242
・トラスココード:828-0915
・質量:44g
【材質/仕上】
・テープ:PET
・ケース:ABS

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

792

型番 : SB9R
通常出荷日 1日目
通常単価 792

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅9mm 薄紅のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)