電着ダイヤモンドヤスリ

通常単価:
2,388円~
通常出荷日:
11日目

【特長】
・厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

型番

21 の型番候補があります候補を表示

型番
SA4111
SA4121
SA4123
SA4131
SA4151
SA4161
SA4162
SA4202
SA4203
SA4211
SA4212
SA4213
SA4222
SA4223
SA4231
SA4232
SA4233
SA4261
SA4271
SA4281
SA4291
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
粒度
(#)
形状 JANコード トラスココード 質量(g) 厚さ(mm) 軸径(mm) 刃長(mm) 幅(mm)

3,488円

1個

11日目

651704580120555902852-90215.0001.13.0254.0

4,203円

1個

11日目

1001404580120555926852-902214.0000.93.0406

3,988円

1個

11日目

1002704580120555940852-902314.0000.93.0406

4,807円

1個

11日目

1001404580120555957852-902412.0001.53.7307

3,888円

1個

11日目

1301704580120555971852-902512.0000.93.0406

3,488円

1個

11日目

1301704580120555988852-902612.0001.13.0505

3,888円

1個

11日目

1301704580120555995852-902712.0001.23.0505

2,388円

1個

11日目

564004580120556015852-90285.0000.3~1.03.0153.0

2,388円

1個

11日目

566004580120556022852-90295.0000.3~1.03.0153.0

2,688円

1個

11日目

722004580120556039852-90308.0000.63.0153.0

2,688円

1個

11日目

724004580120556046852-90318.0000.63.0153.0

2,688円

1個

11日目

726004580120556053852-90328.0000.63.0153.0

2,588円

1個

11日目

564004580120556077852-90335.0000.63.0156

2,588円

1個

11日目

566004580120556084852-90345.0000.63.0156

2,988円

1個

11日目

722004580120556091852-90356.0000.63.0156

2,988円

1個

11日目

724004580120556107852-90366.0000.63.0156

2,988円

1個

11日目

726004580120556114852-90376.0000.63.0156

3,388円

1個

11日目

65170三角 テーパー4580120556138852-90385.000-3.0253.0

3,388円

1個

11日目

60170三角4580120556145852-90394.000-3.0252.2

3,388円

1個

11日目

65170丸 テーパー4571130883512852-90405.000-3.0253.0

3,429円

1個

11日目

60170-852-90416.000-3.0253.0

Loading...

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)