コンパクトツール 吸塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GEMPS

コンパクトツール 吸塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GEMPS
通常単価:
29,875
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ギア偏心回転により低速回転でも高トルクにて研削作業ができます。
・研磨紙の摩耗、目づまり低減、並びに研削材の発熱によるひずみを低減します。
【用途】
・小面積の色剥ぎ、フェザーエッジ出し、パテ研削、塗装前の足付。
・塗装後の肌調整樹脂パーツ研削、金属の目ならし、木地研磨など。
【商品仕様】
・オービットダイヤ(mm):3.6
・ペーパーサイズ(mm):125
・全長(mm):156
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):900
・空気消費量([[M3]]/min):0.28
・ホース取付口:G1/4
・排気:後方
・無負荷回転数(rpm):900
・使用空気圧力:0.6MPa
・使用ペーパー:マジックシートタイプ
・JANコード:4571348953410
・トラスココード:818-4218
・質量:710g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S914GE-MPS

型番
S914GE-MPS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

29,875円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

コンパクトツール 吸塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GEMPSの型番S914GE-MPSのページです。
型番S914GE-MPSに関する仕様情報を記載しております。

S914GE-MPSで型番確定

コンパクトツール 吸塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GEMPSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)