17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ オイルセレクト2 18L S-21

FCJ オイルセレクト2 18L

通常単価(税別)
20,456
税込単価
22,502
通常出荷日:6日目

【特長】・常温で自然消滅する潤滑、軽プレスオイルです。・洗浄工程不要のオイルです。【用途】・鉄、銅、ア...

詳細を確認

    型番:

    S-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    S-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,456
    ( 22,502 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・常温で自然消滅する潤滑、軽プレスオイルです。
    ・洗浄工程不要のオイルです。
    【用途】
    ・鉄、銅、アルミの軽プレス油
    ・油汚れを嫌う箇所の潤滑油
    【商品仕様】
    ・18L缶
    ・透明液
    ・常温使用
    ・JANコード:4957697950087
    ・トラスココード:810-6143
    ・質量:15kg
    【材質/仕上】
    ・石油系オイル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FCJ オイルセレクト2 18Lの型番S-21のページです。 型番S-21に関する仕様情報を記載しております。
    FCJ オイルセレクト2 18Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FCJ オイルセレクト2 18L
    FCJ ファインオイルV液 18L
    エンジンオイル 2サイクル/4サイクル
    FCJ ファインオイルV液 速乾性 18L
    住鉱 オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L
    FCJ ファインオイルV液 4L
    メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンエーゼットファインケミカルジャパン住鉱潤滑剤ファインケミカルジャパン
    通常価格20,45622,7871,003 -22,78733,4568,051
    通常出荷日6日目4日目4日目5日目2日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト