シンコー ステンレス作業台用スノコ棚

シンコー ステンレス作業台用スノコ棚

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・No.4仕様の研磨で高級感があります。
【商品仕様】
・追加用スノコ棚最大積載量:200kg/枚
・スノコ棚
・間口×奥行(mm)1488×588
・トラスココード:130-0459
・質量:10.5kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

(i)ご注意

  • 棚板の追加には通常の支柱と違う、追加棚用支柱が必要です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

-

型番 : S-15060
通常出荷日 5日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

シンコー ステンレス作業台用スノコ棚のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)