ポケットマイクロスコープ

ポケットマイクロスコープ
通常単価:
767
通常出荷日:
1日目

【特長】
・倍率15倍で携帯にも便利なミニマイクロスコープです。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RX-15S

型番
RX-15S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

767円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

基本情報

倍率(倍) 15 JANコード 4963008841593 トラスココード 805-2085
質量(g) 12.000 材質1 レンズ:プラスチック●アクリル●真鍮他 高さ(mm) 35
幅(mm) 15

ポケットマイクロスコープの型番RX-15Sのページです。
型番RX-15Sに関する仕様情報を記載しております。

RX-15Sで型番確定

ポケットマイクロスコープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)