ヨシオ リフレクライン BO ホワイト

ヨシオ リフレクライン BO ホワイト

通常単価:
481
通常出荷日:
5日目

【特長】
・車のライトなどに反射し約57m先からドライバーに光って視認できるので、薄暮時や夜間の交通事故防止に役立ちます。
・本品は全日本交通安全協会推薦の認定基準の117ミリCD/LUX以上の反射輝度がございます。
・貼る箇所に合わせ、シールの形状を選んで貼れます。
【用途】
・交通安全用品に。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・全日本交通安全協会:推薦品/日本反射材普及協会認定
・JANコード:4937747207361
・質量:10g
【材質/仕上】
・PVC

基本スペック

  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    PVC

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
JANコード

絞り込み

  • 4937747207293
  • 4937747207309
  • 4937747207361
  • 4937747207378
  • 4937747207439
  • 4937747207446
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 135-6402
  • 135-6400
  • 135-6395
  • 135-6394
  • 135-6390
  • 135-6389
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
4937747207361
135-6390

5日目

481

この商品は50個からご注文いただけます。

型番 : RR-BO-W
通常出荷日 5日目
通常単価 481

スペック

  • JANコード
    4937747207361
  • トラスココード
    135-6390
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    PVC
4937747207378
135-6400

5日目

481

この商品は50個からご注文いただけます。

型番 : RR-BO-Y
通常出荷日 5日目
通常単価 481

スペック

  • JANコード
    4937747207378
  • トラスココード
    135-6400
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    PVC
4937747207439
135-6389

5日目

481

この商品は50個からご注文いただけます。

型番 : RR-OV-W
通常出荷日 5日目
通常単価 481

スペック

  • JANコード
    4937747207439
  • トラスココード
    135-6389
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    PVC
4937747207446
135-6394

5日目

481

この商品は50個からご注文いただけます。

型番 : RR-OV-Y
通常出荷日 5日目
通常単価 481

スペック

  • JANコード
    4937747207446
  • トラスココード
    135-6394
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    PVC
4937747207293
135-6402

5日目

481

この商品は50個からご注文いただけます。

型番 : RR-S7-W
通常出荷日 5日目
通常単価 481

スペック

  • JANコード
    4937747207293
  • トラスココード
    135-6402
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    PVC
4937747207309
135-6395

5日目

481

この商品は50個からご注文いただけます。

型番 : RR-S7-Y
通常出荷日 5日目
通常単価 481

スペック

  • JANコード
    4937747207309
  • トラスココード
    135-6395
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    PVC

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ヨシオ リフレクライン BO ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)