ヨシオ ラク楽バンド紺

ヨシオ ラク楽バンド紺

通常単価:
2,052
通常出荷日:
5日目

【特長】
・刈払い機の吊り肩当バンドです。
・刈払い機の振動を吸収しますので肩に振動がきません。
・特殊ゴムで伸縮性に富んでいるので刃先が左右に大きく、軽く振れるので作業効率が良くなります。
・反射シールがライトを反射し光って知らせます。
・曲線型のシールなのでタイヤホイールやヘルメットなど円形の物に貼って使用できます。
・製品中央部にカットラインが有るので小さくも貼ることができます。
【用途】
・農機具に。
【商品仕様】
・色:ネイビー
・幅(mm):113
・奥行(mm):40
・高さ(mm):445
・質量:200g
【材質/仕上】
・天然ゴム
・プラスチック
・PVC
・ナイロン

基本スペック

  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    天然ゴム●プラスチック●PVC●ナイロン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
トラスココード

絞り込み

  • 135-6397
  • 135-6393
  • 135-6385
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
135-6397

5日目

2,052

この商品は50個からご注文いただけます。

型番 : RR-01NV
通常出荷日 5日目
通常単価 2,052

スペック

  • トラスココード
    135-6397
  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    天然ゴム●プラスチック●PVC●ナイロン
135-6385

5日目

2,052

この商品は50個からご注文いただけます。

型番 : RR-01RD
通常出荷日 5日目
通常単価 2,052

スペック

  • トラスココード
    135-6385
  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    天然ゴム●プラスチック●PVC●ナイロン
135-6393

5日目

2,052

この商品は50個からご注文いただけます。

型番 : RR-01YE
通常出荷日 5日目
通常単価 2,052

スペック

  • トラスココード
    135-6393
  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    天然ゴム●プラスチック●PVC●ナイロン

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)