ロアス プリンタラック W700×D700×H400mm ホワイトグレー

ロアス プリンタラック W700×D700×H400mm ホワイトグレー

通常単価:
18,648
通常出荷日:
7日目

【特長】
・大型レーザープリンター対応です。
【用途】
・オフィス、工場、学校などに最適
・プリンター用
【商品仕様】
・本体サイズ:W700×D700×H400(mm)
・本体重量:13.5(kg)
・組立方式:ノックダウン
・JANコード:4967101190626
・トラスココード:724-3502
・質量:15.5kg
【材質/仕上】
・天板、棚板、間口パネル:鋼板メラミン焼付け塗装
・支柱フレーム:鋼管メラミン焼付塗装
・キャスター:ゴム車輪

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

18,648

型番 : RPX-L770
通常出荷日 7日目
通常単価 18,648

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ロアス プリンタラック W700×D700×H400mm ホワイトグレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)