京セラ ミーリング用チップ PR1510 PR1510

京セラ ミーリング用チップ PR1510 PR1510
通常単価:
1,216
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・PR1510:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用で、ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の加工で優れた耐欠損性、耐摩耗性を実現
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1510:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄のミーリング加工用
【商品仕様】
・適合ホルダ:MRX型
・適合ホルダ:MRX型
・被膜構成:MEGACOAT NANO
・呈色:黒赤色
・GHブレーカ:刃先強化型
・M級
・JANコード:4960664706174
・トラスココード:551-3847
・質量:12.5g
【材質/仕上】
・PVDコーティング

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RPMT1605M0EN-GH-PR1510

型番
RPMT1605M0EN-GH-PR1510
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,216円

10個

お見積り

Loading...

  1. 1

京セラ ミーリング用チップ PR1510 PR1510の型番RPMT1605M0EN-GH-PR1510のページです。
型番RPMT1605M0EN-GH-PR1510に関する仕様情報を記載しております。

RPMT1605M0EN-GH-PR1510で型番確定

京セラ ミーリング用チップ PR1510 PR1510のレビュー