京セラ ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング CA6535

京セラ ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング CA6535
通常単価:
1,216
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種。高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮
【用途】
・ミーリング加工用
・CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
【商品仕様】
・適合ホルダ:MRX型
・適合ホルダ:MRX型
・被膜構成:微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
・呈色:金色
・GHブレーカ:刃先強化型
・M級
・JANコード:4960664706624
・トラスココード:805-0430
・質量:12.5g
【材質/仕上】
・CVDコーティング

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RPMT1605M0EN-GH-CA6535

型番
RPMT1605M0EN-GH-CA6535
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,216円

10個

お見積り

Loading...

  1. 1

京セラ ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング CA6535の型番RPMT1605M0EN-GH-CA6535のページです。
型番RPMT1605M0EN-GH-CA6535に関する仕様情報を記載しております。

RPMT1605M0EN-GH-CA6535で型番確定

京セラ ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング CA6535のレビュー